Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ennuyé (mm) | Alésage (pouce) d | Largeur de la rainure b (mm) | Largeur de la rainure (pouces) b | Profondeur de la Rainure de clavette t 2 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2 | Longueur L (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | - | 4 | - | 1.8 | - | 31.8 | 0.81 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | - | 5 | - | 2.3 | - | 31.8 | 0.8 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | - | 5 | - | 2.3 | - | 31.8 | 0.785 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | - | 5 | - | 2.3 | - | 31.8 | 0.77 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | - | 6 | - | 2.8 | - | 31.8 | 0.762 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | - | 6 | - | 2.8 | - | 31.8 | 0.756 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | - | 6 | - | 2.8 | - | 31.8 | 0.75 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | - | 6 | - | 2.8 | - | 31.8 | 0.736 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | - | 8 | - | 3.3 | - | 31.8 | 0.724 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | - | 8 | - | 3.3 | - | 31.8 | 0.714 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | - | 8 | - | 3.3 | - | 31.8 | 0.684 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | - | 8 | - | 3.3 | - | 31.8 | 0.658 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | - | 10 | - | 3.3 | - | 31.8 | 0.63 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | - | 10 | - | 3.3 | - | 31.8 | 0.604 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | - | 10 | - | 3.3 | - | 31.8 | 0.566 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | - | 12 | - | 3.3 | - | 31.8 | 0.538 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | - | 12 | - | 3.3 | - | 31.8 | 0.510 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | - | 14 | - | 3.8 | - | 31.8 | 0.46 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | - | 14 | - | 3.8 | - | 31.8 | 0.404 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | - | 14 | - | 3.8 | - | 31.8 | 0.372 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 3/4" | - | 3/16" | - | 3/32" | 38.1 | 0.756 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1" | - | 1/4" | - | 1/8" | 38.1 | 0.714 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1 1/8" | - | 5/16" | - | 1/8" | 38.1 | 0.684 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1 3/8" | - | 3/8" | - | 1/8" | 38.1 | 0.63 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1 1/2" | - | 3/8" | - | 1/8" | 38.1 | 0.566 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1 5/8" | - | 7/16" | - | 5/32" | 38.1 | 0.538 |
Loading...
Matériau | Fonte grise (GG25) | Surface | Vide | Type de Douille de Pince | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D 1(mm) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Ennuyé(mm)
Alésage (pouce) d
Largeur de la rainure b(mm)
Largeur de la rainure (pouces) b
Profondeur de la Rainure de clavette t 2(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2
Longueur L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles