Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ennuyé (mm) | Alésage (pouce) d | Largeur de la rainure b (mm) | Largeur de la rainure (pouces) b | Profondeur de la Rainure de clavette t 2 (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | - | 5 | - | 2.3 | - | 1.85 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | - | 5 | - | 2.3 | - | 1.8 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | - | 6 | - | 2.8 | - | 1.7 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | - | 6 | - | 2.8 | - | 1.62 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | - | 6 | - | 2.8 | - | 1.60 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | - | 6 | - | 2.8 | - | 1.57 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | - | 8 | - | 3.3 | - | 1.57 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | - | 8 | - | 3.3 | - | 1.56 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | - | 8 | - | 3.3 | - | 1.52 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | - | 8 | - | 3.3 | - | 1.49 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | - | 10 | - | 3.3 | - | 1.45 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | - | 10 | - | 3.3 | - | 1.40 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | - | 10 | - | 3.3 | - | 1.35 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | - | 12 | - | 3.3 | - | 1.32 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | - | 12 | - | 3.3 | - | 1.27 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | - | 14 | - | 3.8 | - | 1.2 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | - | 14 | - | 3.8 | - | 1.13 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | - | 14 | - | 3.8 | - | 1.08 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | - | 16 | - | 4.3 | - | 0.96 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | - | 18 | - | 4.4 | - | 0.81 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | - | 18 | - | 3.4 | - | 0.65 | |
17.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1" | - | 1/4" | - | 1/8" | 1.56 | |
17.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1 1/8" | - | 5/16" | - | 1/8" | 1.52 | |
17.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 2" | - | 1/2" | - | 5/32" | 1.08 |
Loading...
Matériau | Fonte grise (GG25) | Surface | Vide | Type de Douille de Pince | 2517 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 44.5 | Diamètre extérieur D 1(mm) | 85.5 |
Configurer
Propriétés de base
Ennuyé(mm)
Alésage (pouce) d
Largeur de la rainure b(mm)
Largeur de la rainure (pouces) b
Profondeur de la Rainure de clavette t 2(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette (pouces) t 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles