Douilles Douilles 4030

Douilles Douilles 4030
  • Remise sur volume
Matériau : GG25.
Alésages ISO E8. Alésages métriques avec Rainures de clavette de clavette DIN 6885/1. Alésages en pouces avec Rainures de clavette de clavette conformes à la norme britannique (BS).
Vis incluses dans la livraison. Avec trois Vis. Filetage BSW. Cône et face avant rectifiés.
Tolérance de l'arbre +0,05/-0,125 mm. Peut être utilisé avec ou sans Clavette, selon le Couple requis.
D'autres Tailles et alésages de Douille disponible à court terme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62251240
62251242
62251245
62251248
62251250
62251255
62251260
62251265
62251270
62251275
62251280
62251285
62251290
62251291
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ennuyé
(mm)
Largeur de la rainure b
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Poids
(kg)

65.07 €

1 Disponible 4 jours 40123.38.92

65.07 €

1 Disponible 4 jours 42123.38.80

65.07 €

1 Disponible 4 jours 45143.88.67

65.07 €

1 Disponible 4 jours 48143.88.49

65.07 €

1 Disponible 4 jours 50143.88.33

65.07 €

1 Disponible 4 jours 55164.38.15

65.07 €

1 Disponible 4 jours 60184.47.85

65.07 €

1 Disponible 4 jours 65184.47.60

65.07 €

1 Disponible 4 jours 70204.97.18

65.07 €

1 Disponible 4 jours 75204.96.84

65.07 €

1 Disponible 4 jours 80225.46.46

65.07 €

1 Disponible 4 jours 85225.46.06

65.07 €

1 Disponible 4 jours 90255.45.59

65.07 €

1 Disponible 4 jours 100286.44.63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Vide Type de Douille de Pince 4030
Longueur L(mm) 76.2 Diamètre extérieur D 1(mm) 146

Assistance technique