Douilles Douilles 4545

Douilles Douilles 4545
  • Remise sur volume
Matériau : GG25.
Alésages ISO E8. Alésages métriques avec Rainures de clavette de clavette DIN 6885/1. Alésages en pouces avec Rainures de clavette de clavette conformes à la norme britannique (BS).
Vis incluses dans la livraison. Avec trois Vis. Filetage BSW. Cône et face avant rectifiés.
Tolérance de l'arbre +0,05/-0,125 mm. Peut être utilisé avec ou sans Clavette, selon le Couple requis.
D'autres Tailles et alésages de Douille disponible à court terme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62251555
62251560
62251565
62251570
62251575
62251580
62251585
62251590
62251591
62251593
62251595
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ennuyé
(mm)
Largeur de la rainure b
(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2
(mm)
Poids
(kg)

101.80 €

1 Disponible 4 jours 55164.313.2

101.80 €

1 Disponible 4 jours 60184.412.8

101.80 €

1 Disponible 4 jours 65184.412.4

101.80 €

1 Disponible 4 jours 70204.912.0

101.80 €

1 Disponible 4 jours 75204.911.6

101.80 €

1 Disponible 4 jours 80225.411.0

101.80 €

1 Disponible 4 jours 85225.410.5

101.80 €

1 Disponible 4 jours 90255.410.0

101.80 €

1 Disponible 4 jours 100286.48.6

101.80 €

1 Disponible 4 jours 110286.47.2

101.80 €

1 Disponible 4 jours 95255.49.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Vide Type de Douille de Pince 4545
Longueur L(mm) 114 Diamètre extérieur D 1(mm) 162

Assistance technique