Engrenages à Roue à vis sans fin KES 15

Engrenages à Roue à vis sans fin KES 15
  • Remise sur volume
Entraînements angulaires avec arbre de sortie creux pour couples élevés à très faibles Dimensions. Convient à une grande variété d'applications.
Distance 15 mm, en 5 rapports.
Boîtiers : Aluminium, Anodisé Argent . Etanchéité contre les fuites de Lubrifiant, protection contre la poussière. Peut être monté dans n'importe quelle position. L'arbre à vis sans fin en position verticale n'est pas recommandé pour un fonctionnement continu.
Engrenage : Vis sans fin en Acier, Roue en Laiton spécial.
Roulements : Roulements à billes avec Joint en caoutchouc RS.
Lubrification : Lubrification à la Graisse lubrifiante sans entretien.
Jeu angulaire : 1° +/-0,5°. Durée d'utilisation : 20 % à 5 min.
Temps de vie : environ 1 000 heures à Puissance max. à Vitesse 500 min -1 et Durée d'utilisation 20 %, à +20°C.
Température d'utilisation admissible : -20° à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42001512
42001512B
42001518
42001518B
42001530
42001530B
42001540
42001540B
42001547
42001547B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rapport Autobloquant (statique) Couple de sortie à n1=100 min -1
(Nm)
Puissance d'entraînement à n1=100 min -1
(W)
Niveau d' Rendement
(eta)
Poids
(g)

196.91 €

1 Disponible 4 jours 12: 1Non35.80.45162

207.62 €

1 Disponible 4 jours 12: 1Non35.80.45166

196.91 €

1 Disponible 4 jours 18: 1Non2.83.90.42164

207.62 €

1 Disponible 4 jours 18: 1Non2.83.90.42166

196.91 €

1 Disponible 4 jours 30: 1Oui2.62.10.43163

207.62 €

1 Disponible 4 jours 30: 1Oui2.62.10.43165

196.91 €

1 Disponible 4 jours 40: 1Oui1.71.50.29158

207.62 €

1 Disponible 4 jours 40: 1Oui1.71.50.29160

196.91 €

1 Disponible 4 jours 47: 1Oui1.71.10.34166

207.62 €

1 Disponible 4 jours 47: 1Oui1.71.10.34166

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vis sans fin

Assistance technique