Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
210.95 € ( 251.03 € ) | 4 jours ouvrables |
221.83 € ( 263.98 € ) | 4 jours ouvrables |
210.95 € ( 251.03 € ) | 4 jours ouvrables |
221.83 € ( 263.98 € ) | 4 jours ouvrables |
210.95 € ( 251.03 € ) | 4 jours ouvrables |
221.83 € ( 263.98 € ) | 4 jours ouvrables |
210.95 € ( 251.03 € ) | 4 jours ouvrables |
221.83 € ( 263.98 € ) | 4 jours ouvrables |
210.95 € ( 251.03 € ) | 4 jours ouvrables |
221.83 € ( 263.98 € ) | 4 jours ouvrables |
210.95 € ( 251.03 € ) | 4 jours ouvrables |
221.83 € ( 263.98 € ) | 4 jours ouvrables |
210.95 € ( 251.03 € ) | 4 jours ouvrables |
221.83 € ( 263.98 € ) | 4 jours ouvrables |
Entraînements angulaires avec arbre de sortie creux pour couples élevés à très faibles Dimensions. Convient à une grande variété d'applications.
Distance 20 mm, en 7 rapports.
Boîtiers : Aluminium, Anodisé Argent . Etanchéité contre les fuites de Lubrifiant, protection contre la poussière. Peut être monté dans n'importe quelle position.
L'arbre à vis sans fin en position verticale n'est pas recommandé pour un fonctionnement continu.
Engrenage : Vis sans fin en Acier, Roue en Laiton spécial.
Roulements : Roulements à billes avec Joint en caoutchouc RS.
Lubrification : Lubrification à la Graisse lubrifiante sans entretien.
Jeu angulaire : 1° +/-0,5°. Durée d'utilisation : 20 % à 5 min.
Temps de vie : environ 1 000 heures à Puissance max. à Vitesse 500 min -1 et Durée d'utilisation 20 %, à +20°C.
Température d'utilisation admissible : -20° à +60°C.