Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
42003005 |
42003005B |
42003010 |
42003010B |
42003017 |
42003017B |
42003020 |
42003020B |
42003025 |
42003025B |
42003034 |
42003034B |
42003045 |
42003045B |
42003064 |
42003064B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rapport | Autobloquant (statique) | Couple de sortie à n1=100 min -1 (Nm) | Puissance d'entraînement à n1=100 min -1 (W) | Niveau d' Rendement (eta) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5: 1 | Non | 19 | 56.8 | 0.7 | 882 | |
286.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5: 1 | Non | 19 | 56.8 | 0.7 | 903 | |
266.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10: 1 | Non | 20 | 36.1 | 0.58 | 863 | |
286.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10: 1 | Non | 20 | 36.1 | 0.58 | 880 | |
266.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17: 1 | Non | 17 | 22.8 | 0.46 | 861 | |
286.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17: 1 | Non | 17 | 22.8 | 0.46 | 877 | |
266.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20: 1 | Oui | 15 | 18.3 | 0.43 | 865 | |
286.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20: 1 | Oui | 15 | 18.3 | 0.43 | 885 | |
266.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25: 1 | Oui | 13.5 | 13.8 | 0.41 | 866 | |
286.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25: 1 | Oui | 13.5 | 13.8 | 0.41 | 885 | |
266.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34: 1 | Oui | 12 | 12.7 | 0.29 | 866 | |
286.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34: 1 | Oui | 12 | 12.7 | 0.29 | 881 | |
266.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45: 1 | Oui | 10.5 | 9.8 | 0.25 | 870 | |
286.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45: 1 | Oui | 10.5 | 9.8 | 0.25 | 886 | |
266.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 64: 1 | Oui | 8.5 | 5.2 | 0.27 | 881 | |
286.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 64: 1 | Oui | 8.5 | 5.2 | 0.27 | 897 |
Loading...
Type | Vis sans fin |
---|
Configurer
Propriétés de base
Rapport
Autobloquant (statique)
Couple de sortie à n1=100 min -1(Nm)
Puissance d'entraînement à n1=100 min -1(W)
Niveau d' Rendement(eta)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles