Rouleaux tendeurs / Roues à aubes TS pour Entraînements par courroie

Rouleaux tendeurs / Roues à aubes TS pour Entraînements par courroie
  • Remise sur volume
Matériau : Aluminium similaire à EN AW2017A, monobloc, avec Bride tournées.
Douilles Distance et Roulements à billes en Acier.
Les Rouleaux tendeurs/ Roues à aubes sont utilisés à l'extérieur de la Courroie (arrière de la Courroie). Monté sur un élément tendeur adapté, le Rouleau tendeur devient un Tendeurs de Courroie prêt à monter ou, seul, il peut être utilisé comme Roue. Il fonctionne sur des Roulements à billes 2Z lubrifiés en permanence. Une Douille Distance galvanisée et amovible est incluse dans la livraison (dans le dessin à droite).
Le Soutien, le jeu de Vis et l'élément de tension doivent être commandés séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14088201
14088202
14088301
14088302
14088303
14088401
14088402
14088403
14088404
14088601
14088602
14088603
14088604
14088801
14088802
14088803
14088901
14088902
14088903
14088904
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation D
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
DF
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Roulements Numéro de pièce de la Douille appropriée d B x D B x L B
(mm)
Poids
(g)
Poids de la Douille
(g)

10.35 €

1 Disponible 4 jours TS 20-8208525111027.51 x 625-2Z140805055 × 10 × 5122.3

12.15 €

1 Disponible 4 jours TS 20-13201352516204.512.52 x 625-2Z140805055 × 10 × 5222.3

11.87 €

1 Disponible 4 jours TS 30-13301383516142.510.51 x 608-2Z140808078 × 13 × 7324.5

14.01 €

1 Disponible 4 jours TS 30-19301983522286.517.52 x 608-2Z140808078 × 13 × 7584.5

15.24 €

1 Disponible 4 jours TS 30-28302883532281.517.52 x 608-2Z140808078 × 13 × 7644.5

18.54 €

1 Disponible 4 jours TS 40-14401410451718513.51 x 6200-2Z1408100910 × 17 × 97410.5

22.64 €

1 Disponible 4 jours TS 40-23402310452736922.52 x 6200-2Z1408100910 × 17 × 913810.5

23.52 €

1 Disponible 4 jours TS 40-284028104532366.522.52 x 6200-2Z1408100910 × 17 × 914610.5

24.72 €

1 Disponible 4 jours TS 40-384038104542361.522.52 x 6200-2Z1408100910 × 17 × 916210.5

23.54 €

1 Disponible 4 jours TS 60-196019126823246.5181 x 6301-2Z1408121212 × 20 × 1220618.9

30.48 €

1 Disponible 4 jours TS 60-3160311268364812302 x 6301-2Z1408121212 × 20 × 1236618.9

32.52 €

1 Disponible 4 jours TS 60-386038126843488.5302 x 6301-2Z1408121212 × 20 × 1240218.9

36.18 €

1 Disponible 4 jours TS 60-546054126860606362 x 6301-2Z1408121212 × 20 × 1253018.9

36.19 €

1 Disponible 4 jours TS 80-28802820903330622.51 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 1550046.2

45.18 €

1 Disponible 4 jours TS 80-408040209045601537.52 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 1582046.2

53.28 €

1 Disponible 4 jours TS 80-548054209060607.537.52 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 1594046.2

62.41 €

1 Disponible 4 jours TS 120-2812028201303439.55.522.51 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 15111046.2

83.93 €

1 Disponible 4 jours TS 120-36120362013042509302 x 6304-2Z1408201020 × 30 × 10149030.8

94.78 €

1 Disponible 4 jours TS 120-441204420130506012.537.52 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 15174046.2

110.63 €

1 Disponible 4 jours TS 120-54120542013062606.537.52 x 6304-2Z1408201520 × 30 × 15206046.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Poulie / galets tendeurs Composants associés Surface Vide

Assistance technique