Accouplements rigides en torsion HB

Accouplements rigides en torsion HB
  • Remise sur volume
Matériau :
Jusqu'à D 1 = 28 mm moyeux en Laiton, chromés et passivés.
De D 1 = 41,4 mm en Alliage d'aluminium avec finition iridite NCP.
Disque de Couple en Polyacétal noir.
Ces Accouplements uniques, sans jeu et à usage général, offrent une isolation électrique. Ils sont conçus pour la Plage de couple inférieure et offrent une généreuse compensation du désalignement angulaire et radial. Leur rigidité axiale est unique et ils peuvent Ancrage des arbres sans restriction ou effectuer des tâches légères de poussée/ Traction

Applications : unités d'entraînement déclenchées par impulsions (par exemple Moteurs pas à pas, Transducteur de mesure, Capteurs de Vitesse de rotation du moteur, Potentiomètre).
Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60110300
60110400
60110600
60110800
60110900
60111000
60111400
60111500
60111600
60111700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Couple admissible
(N•m)
Matériau Surface Couple de rupture statique
(Nm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Longueur totale L 1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diamètre extérieur D 1
(mm)
Désalignement radial max. à 3000 min -1 Max
(mm)
Rigidité en torsion
(Nm/rad)
Poids
(g)

37.52 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.3Plastique / LaitonChromé et passivé0.9319.15.17.019.10.202511

37.52 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.3Plastique / LaitonChromé et passivé0.9419.15.17.019.10.202511

37.52 €

1 Disponible 4 jours 0.05 à 1.000.3Plastique / LaitonChromé et passivé0.9619.15.17.019.10.202511

41.05 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Plastique / LaitonChromé et passivé5.0425.46.99.328.00.209226

38.88 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Plastique / LaitonChromé et passivé5.0625.46.99.328.00.209226

41.04 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.7Plastique / LaitonChromé et passivé5.0825.46.99.328.00.209226

52.57 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,003.5Plastique / AluminiumFinition Iridite NCP10.5838.111.213.541.40.2529940

49.76 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,003.5Plastique / AluminiumFinition Iridite NCP10.51038.111.213.541.40.2529940

52.57 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,003.5Plastique / AluminiumFinition Iridite NCP10.51238.111.213.541.40.2529940

52.57 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,003.5Plastique / AluminiumFinition Iridite NCP10.51638.111.213.541.40.2529930

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000
Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -20 to 60 Inoxydable Oui Type Accouplement Rigidité en torsion, flexibilité angulaire
Avec rainure Non Isolant électrique Oui Désalignement angulaire max. à 3000 min -1 Max(°) 2
Désalignement axial max.(mm) 0 Température minimale(°C) -20 Température max(°C) 60

Assistance technique