Roulettes d'appareils avec Plaque perforée, bandage en Caoutchouc TPE, version légère, conducteur d'électricité - Roulettes Console pivotante

Roulettes d'appareils avec Plaque perforée, bandage en Caoutchouc TPE, version légère, conducteur d'électricité - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Acier' acier zinguée.
Bande de roulement : Caoutchouc (thermoplastique), gris, conducteur électrique et antistatique (10 4 Ω).
Corps de Roue : Plastique, vissé.
Roulement de roue : Roulements à billes.
Roulements Console pivotante : Double Anneau à Boule .

Pour une utilisation en intérieur. Fonctionnement silencieux avec une faible résistance au roulement et au pivotement. Sans chenilles. La bande de roulement est légèrement grasse et peut provoquer une décoloration par contact sur les Surfaces sensibles.

Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77710050EL
77710075EL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Largeur de la Surface de montage P
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (min.) N
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

11.00 €

1 Disponible 4 jours 50187326515440345077712050EL0.18

16.32 €

1 Disponible 4 jours 75241033875.56048386077712075EL0.28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc (TPE) conducteur électrique / Acier Surface Étamé Largeur du trou long d(mm) 6.3

Assistance technique