Roulettes pour appareils avec Plaque, bandage en Caoutchouc TPE, conception légère - Roulettes fixes

Roulettes pour appareils avec Plaque, bandage en Caoutchouc TPE, conception légère - Roulettes fixes
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : Caoutchouc (thermoplastique), gris.
Corps de Roue : Plastique, vissé.
Montage des Roue : Roulements à billes.

Pour une utilisation en intérieur. Fonctionnement silencieux avec une faible résistance au roulement et au pivotement. Non marquant. La bande de roulement est légèrement grasse et peut provoquer une décoloration par contact sur les Surfaces sensibles.

Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77712050
77712075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Largeur de la Surface de montage P
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (min.) N
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette Console pivotante adaptée (réf.) Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) Poids
(kg)

6.30 €

1 Disponible 4 jours 5020735440345077710050777110500.13

10.30 €

1 Disponible 4 jours 75251036048386077710075777110750.23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc (TPE) / Acier Surface Étamé Largeur du trou long d(mm) 6.3

Assistance technique