Roues à aubes 712 AV en Fonte avec Bride unilatérale, version avec Palier lisse

Roues à aubes 712 AV en Fonte avec Bride unilatérale, version avec Palier lisse
  • Remise sur volume
Matériau : Fonte grise GG25, zinguée.
Bride et Surface de roulement tournées avec précision, Surface de roulement inclinée à 3° vers l'essieu.
Plage de température : -30°C à +180°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77500500
77500700
77501000
77501200
77501500
77501800
77502000
77502500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la Roue sans Bride B
(mm)
Diamètre de la Roue avec Bride C
(mm)
Largeur de roue avec Bride H
(mm)
Surface de course F
(mm)
Longueur du moyeu symétrique G
(mm)
Diamètre du moyeu ND
(mm)
Diamètre d'alésage D
(mm)
Charge max. sur Roue
(kg)
Poids
(kg)

30.17 €

1 Disponible 4 jours 50623226--15+0,24000.6

36.03 €

1 Disponible 4 jours 751004030474020+0,28001.3

40.45 €

1 Disponible 4 jours 1001254636524520+0,210002.3

49.95 €

1 Disponible 4 jours 1251454636524520+0,210002.7

58.59 €

1 Disponible 4 jours 1501754636526220+0,210003.5

75.98 €

1 Disponible 4 jours 1802104736526530+0,212004.7

109.34 €

1 Disponible 4 jours 2002305638609030+0,215007.7

186.88 €

1 Disponible 4 jours 2503006550709040+0,2200013.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte grise (GG25) Surface Étamé

Assistance technique