Roues à aubes tendeurs en Acier (C45) avec Bride des deux côtés

Roues à aubes tendeurs en Acier (C45) avec Bride des deux côtés
  • Remise sur volume
Particulièrement adapté aux applications lourdes, par exemple les portails à commande électrique.
Tourné avec précision à partir Matériau solide ; avec Stock de précision entièrement étanches.
N° de produit 776 004 00 et 776 005 00 avec Surface de roulement carré et Roulements simple, corps de Roue, finition Bruni .
N° de produit 776 006 00 à 776 016 00 avec Surface de roulement convexe et Palier double.
La livraison comprend tout le Matériau de montage nécessaire ; Boulons d'essieu sur Surface de roulement ø 35 et 45 mm avec Filetage extérieur, Rondelle dentelé et Écrous hexagonaux, autres Tailles avec Filetage intérieur, 6 Vis à tête hexagonale et Rondelles DIN ISO 7093-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77600400
77600500
77600600
77600800
77601000
77601300
77601600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la Surface de roulement A
(mm)
Diamètre extérieur avec Bride B
(mm)
Largeur avec Bride G
(mm)
Largeur avec moyeux C
(mm)
Largeur de la Surface de course D
(mm)
Longueur totale avec Boulons E
(mm)
Diamètre du Boulons F
(mm)
Charge max. sur Roue
(kg)
d 1
(mm)
b 1
(mm)
Diamètre des Rondelles d 2
(mm)
Largeur de la Rondelle b 2
(mm)
Rail recommandé Éléments de montage Roulement à billes Poids
(kg)

25.20 €

1 Disponible 4 jours 3545172010.35010160----40 x 10Écrou plat M10 avec Poulie dentée1 x 6000 2Z0.18

28.55 €

1 Disponible 4 jours 4555192412.36512250----50 x 12Écrou plat M12 avec Poulie dentée1 x 6201 2Z0.32

85.09 €

1 Disponible 4 jours 6375273315.36815480203302.560 x 15Vis à tête hexagonale M10 x 16 mm2 x 6202 2Z0.75

113.83 €

1 Disponible 4 jours 84100344020.3802084026337360 x 20Vis à tête hexagonale M12 x 16 mm2 x 6204 2Z1.5

159.52 €

1 Disponible 4 jours 1001254046259625960323373DIN 5901 S 7Vis à tête hexagonale M12 x 16 mm2 x 6205 2Z3.35

229.76 €

1 Disponible 4 jours 130160525832120301360383503DIN 5901 S 10Vis à tête hexagonale M16 x 20 mm2 x 6206 2Z4.6

269.24 €

1 Disponible 4 jours 164200647038140351800453604DIN 5901 S 14Vis à tête hexagonale M20 x 25 mm2 x 6207 2Z8.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier (C45) Surface Finition Bruni

Assistance technique