Roulettes de levage avec réglage à Clé à cliquet - Roulettes de levage avec Plaque

Roulettes de levage avec réglage à Clé à cliquet - Roulettes de levage avec Plaque
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers : Fonte Aluminium.
Pied de nivellement et corps de Roue : Plastique Polyamide, vissé.
Montage de Roue : Palier lisse.
Console pivotante : double couronne à Boule .

Pied de machine boulonné et enroulable pour un repositionnement facile des machines et des unités de production à l'intérieur qui devraient être déplacées avec un chariot élévateur si elles devaient être réorganisées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77781050
77781062
77781075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur H
(mm)
Hauteur max. H 1
(mm)
Diamètre du trou d
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Distance entre les centres des trous de montage M
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Poids
(kg)

69.85 €

1 Disponible 4 jours 502485957386373582500.69

92.52 €

1 Disponible 4 jours 6230.71101229447590705001.14

112.66 €

1 Disponible 4 jours 7532120132115390.595707501.51

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyamide / Fonte Aluminium Surface vide

Assistance technique