Boule de transfert 368, Boîtiers en Acier massif, avec Anneau de Tolérance

Boule de transfert 368, Boîtiers en Acier massif, avec Anneau de Tolérance
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers : Acier, avec Revêtement électrophorétique KTL « Anti-Oxide ».
Cuvette à Boule : Acier, trempé.
Billes : Acier 100Cr6, trempé.
Unité de transfert à Boule robuste pour charges élevées.
Haute résistance aux chocs. Très faible Frottement.
Orientation : en tout cas.
A partir de la Taille 25,4 avec Joint d'étanchéité en Feutre . Avec trou de Séparateur .
Vitesse de transport max. 2 m/sec.
Plage de température -30°C à +160°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65436812
65436825
65436826
65436838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille dw
(mm)
Capacité de charge
(N)
Diamètre extérieur de la Surface de montage D TR
(mm)
Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Surplomb avec Boule h 1
(mm)
Épaisseur de la Surface Soutien h 3
(mm)
h TR
(mm)
Poids
(kg)

50.41 €

1 Disponible 4 jours 12.750022242162.4120.200

115.53 €

1 Disponible 4 jours 25.42250454940146.9150.450

132.91 €

1 Disponible 4 jours 25.43850505544158.6160.700

167.86 €

1 Disponible 4 jours 38.1110006570602512.3201.500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Finition antioxydante (KTL)

Assistance technique