Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65437412 |
65437415 |
65437425 |
65437430 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Taille dw (mm) | Capacité de charge (N) | F s max (N) | Diamètre extérieur de la Surface de montage D TR (mm) | Hauteur totale H (mm) | H2 (mm) | h TR (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 23.9 | 12.7 | 400 | 900 | 24.5 | 30 | 28.5 | 10.5 | 0.070 | |
156.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 29.9 | 15.8 | 600 | 1100 | 30.5 | 36 | 34.5 | 10.5 | 0.130 | |
195.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 39.8 | 25.4 | 1000 | 1750 | 40.5 | 48 | 46.5 | 10.5 | 0.320 | |
397.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 49.9 | 30 | 3350 | 5850 | 50.5 | 60 | 58.5 | 12.3 | 0.650 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Finition Bruni | s(mm) | 1.5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Taille dw(mm)
Capacité de charge(N)
F s max(N)
Diamètre extérieur de la Surface de montage D TR(mm)
Hauteur totale H(mm)
H2(mm)
h TR(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles