Boule de transfert 378, Boîtiers en Acier massif, ajustement simple, avec Boulons filetés avec filetage extérieur

Boule de transfert 378, Boîtiers en Acier massif, ajustement simple, avec Boulons filetés avec filetage extérieur
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers : Acier, avec Revêtement électrophorétique KTL « Anti-Oxide ».
Cuvette à Boule : Acier, trempé.
Billes : Acier 100Cr6, trempé.
Unité de transfert à Boule robuste pour charges élevées.
Haute résistance aux chocs. Très faible Frottement.
Orientation : en tout cas.
A partir de la Taille 25,4 avec Joint d'étanchéité en Feutre . Sans trou de Séparateur .
Vitesse de transport max. 2 m/sec.
Plage de température -30°C à +160°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65437812
65437813
65437825
65437826
65437838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Taille dw
(mm)
Capacité de charge
(N)
Hauteur H
(mm)
Surplomb avec Boule h 1
(mm)
Longueur du filetage L
(mm)
Taille de filetage x Distance de pas M
(mm)
Poids
(kg)

32.21 €

1 Disponible 4 jours 2012.750019.13.816.1M 8 x 1,250.040

33.86 €

1 Disponible 4 jours 20.612.750019.13.828.7M 8 x 1,250.040

99.83 €

1 Disponible 4 jours 4425.4225048.35.625M 12 x 1,750.490

110.43 €

1 Disponible 4 jours 5025.4385051.36.425M 12 x 1,750.630

170.99 €

1 Disponible 4 jours 6038.11100073.512.740M 20 x 2,51.340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Finition antioxydante (KTL)

Assistance technique