Inscription
Confirmé
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Boule de transfert 386, montage sur Bride inférieure, Boîtiers en tôle d'acier

Référence pièce:

65438626
Réinitialiser
Quantité :
Loading...

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
65438626
Quantité minimale de commande
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
11.57 €
( 13.77 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Finition du matériau 386: Boîtiers : Acier zingué .
Cuvette à Boule : Acier.
Billes : Acier, trempé.
Unité de transfert à Boule légère pour faible charge.
Orientation : Boule vers le haut ou horizontale.
Avec Joint d'étanchéité en Feutre et trou de Séparateur .
Vitesse de transport max. 1 m/sec.
Plage de température -20°C à +70°C.

La référence pièce a été confirmé