Unités de transfert à Boule 387, montage sur Bride inférieure, Boîtiers en tôle d'acier

Unités de transfert à Boule 387, montage sur Bride inférieure, Boîtiers en tôle d'acier
  • Remise sur volume
Finition du matériau 387: Acier inoxydable.
Unité de transfert à Boule légère pour faible charge.
Orientation : Boule vers le haut ou horizontale.
Avec Joint d'étanchéité en Feutre et trou de Séparateur .
Vitesse de transport max. 1 m/sec.
Plage de température -20°C à +70°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65438726

Référence pièce
65438726
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.13 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Vide Taille dw(mm) 25.4
Capacité de charge(N) 550 Diamètre extérieur du Boîtiers de Boule D(mm) 45 Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1(mm) 69 x 51
E(mm) 55,9 - 60,3 Hauteur totale H(mm) 30.4 Surplomb sans Boule h 2(mm) 24.1
S(mm) ø 5,5 x 7,7 Nombre de trous(mm) 2 Poids(kg) 0.155

Vous vous trouvez sur la page de Unités de transfert à Boule 387, montage sur Bride inférieure, Boîtiers en tôle d'acier, le numéro d'article est le suivant: 65438726.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65438726.

Assistance technique