Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65438812 |
65438825 |
65438826 |
65438838 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille dw (mm) | Capacité de charge (N) | Diamètre extérieur de la Surface de montage D (mm) | Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1 (mm) | E (mm) | Hauteur totale H (mm) | Surplomb avec Boule h 1 (mm) | Épaisseur de la Surface Soutien h 3 (mm) | ø S (mm) | Nombre de trous (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12.7 | 500 | 23.8 | 47,7 x 32 | 34.9 | 22.2 | 3.8 | 2 | 4 | 2 | 0.080 | |
102.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25.4 | 2250 | 44.5 | 57.2 | 44.5 | 41.3 | 7.1 | 4.8 | 6.1 | 4 | 0.440 | |
122.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25.4 | 3850 | 50 | 76.2 | 57.9 | 44.5 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 4 | 0.680 | |
176.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38.1 | 11000 | 60.3 | 76.2 | 57.9 | 60.3 | 12.7 | 12.7 | 8.1 | 4 | 1.230 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Finition antioxydante (KTL) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille dw(mm)
Capacité de charge(N)
Diamètre extérieur de la Surface de montage D(mm)
Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1(mm)
E(mm)
Hauteur totale H(mm)
Surplomb avec Boule h 1(mm)
Épaisseur de la Surface Soutien h 3(mm)
ø S(mm)
Nombre de trous(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles