Roulettes de transport en Acier inoxydable résistantes à la chaleur avec Plaque perforée, composé Thermoplastique - Roulettes Console pivotante avec Freins

Roulettes de transport en Acier inoxydable résistantes à la chaleur avec Plaque perforée, composé Thermoplastique - Roulettes Console pivotante avec Freins
  • Remise sur volume
Matériau :
Fourchette : Acier inoxydable.
Bande de roulement / corps de Roue : composé Thermoplastique, noir, boulonné.
Roulement de roue : Palier lisse.
Roulements Console pivotante : Double Anneau à Boule .

Le Boîtiers en Acier inoxydable et le corps de Roue en composé Thermoplastique conviennent aux zones de travail avec de fortes différences de Température et au secteur alimentaire.

Plage de température : -40°C à +280°C
(court terme jusqu'à +300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

77777100SS

Référence pièce
77777100SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.17 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Composé Thermoplastique / Acier inoxydable Surface Vide Diamètre du Rouleau D(mm) 100
Largeur des rouleaux B(mm) 32 Hauteur totale H(mm) 127 Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A(mm) 32
R(mm) 82 Largeur du trou long d(mm) 9 Longueur de la Surface de montage P(mm) 95
Largeur de la Surface de montage P 1(mm) 80 Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M(mm) 82 Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1(mm) 62
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N(mm) 73 Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1(mm) 52 N2(mm) -
Capacité de charge(kg) 130 Roulette fixe adaptée (réf.) 77778100SS Poids(kg) 0.68

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes de transport en Acier inoxydable résistantes à la chaleur avec Plaque perforée, composé Thermoplastique - Roulettes Console pivotante avec Freins, le numéro d'article est le suivant: 77777100SS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 77777100SS.

Assistance technique