Roulettes de transport robustes avec Plaque perforée, bandage PU - Roulettes fixes

Roulettes de transport robustes avec Plaque perforée, bandage PU - Roulettes fixes
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Acier' acier zinguée.
Bande de roulement : Prothane ®, Polyuréthane Fonte 95 +/-3° Shore A.
Corps de Roue : Aluminium, boulonné.
Roulement de roue : Roulements à billes.

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Convient aux charges élevées. Sans traces et résistant à l'abrasion. Bonne résistance à l'huile, à la Graisse lubrifiante, à l'essence et aux produits chimiques.

Plage de température : -20°C à +70°C.

** Pas de trou fendu, trou avec ø d.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77763080H
77763100H
77763125H
77763150H
77763200H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) Poids
(kg)

31.46 €

1 Disponible 4 jours 80401279105878365735325077761080H77762080H0.9

29.15 €

1 Disponible 4 jours 100401379105878365735328077761100H77762100H1.2

36.90 €

1 Disponible 4 jours 1255017811**13511210575--45077761125H77762125H2.0

43.73 €

1 Disponible 4 jours 1505020911**13511210575--55077761150H77762150H2.3

53.04 €

1 Disponible 4 jours 2005025511**13511210575--60077761200H77762200H2.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte en Polyuréthane / Acier Surface Étamé N2(mm) -

Assistance technique