Roulettes de transport en Acier inoxydable avec Plaque perforée, bandage en PU - Roulettes fixes

Roulettes de transport en Acier inoxydable avec Plaque perforée, bandage en PU - Roulettes fixes
  • Remise sur volume
Matériau :
Fourche : Acier inoxydable.
Bande de roulement : Polyuréthane 98 +/-4° Shore A.
Corps de Roue : Plastique, vissé.
Roulement de roue : Palier lisse.

Pour usage intérieur et extérieur. Bonne résistance à l'huile, à la Graisse lubrifiante, à l'essence et aux produits chimiques.

Plage de température : -20°C à +70°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77763080SS
77763100SS
77763125SS
77763150SS
77763200SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) Poids
(kg)

16.11 €

1 Disponible 4 jours 802810891008380627410077761080SS77762080SS0.3

17.58 €

1 Disponible 4 jours 1003012791008380627413077761100SS77762100SS0.4

21.84 €

1 Disponible 4 jours 1253215591008380627413077761125SS77762125SS0.5

41.22 €

1 Disponible 4 jours 1503519211135110107839520077761150SS77762150SS1.0

58.77 €

1 Disponible 4 jours 2004524011135110107839520077761200SS77762200SS1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyuréthane / Acier inoxydable Surface Vide Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1(mm) 55
N2(mm) -

Assistance technique