Roulettes de transport en Acier inoxydable avec Plaque perforée, bandage en PU - Roulettes Console pivotante

Roulettes de transport en Acier inoxydable avec Plaque perforée, bandage en PU - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau :
Fourche : Acier inoxydable.
Bande de roulement : Polyuréthane 98 +/-4° Shore A.
Corps de Roue : Plastique, vissé.
Roulement de roue : Palier lisse.
Roulements Console pivotante : Double Anneau à Boule .

Pour usage intérieur et extérieur. Bonne résistance à l'huile, à la Graisse lubrifiante, à l'essence et aux produits chimiques.

Plage de température : -20°C à +70°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77761080SS
77761100SS
77761125SS
77761150SS
77761200SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

25.93 €

1 Disponible 4 jours 80281083272995808262735210077763080SS0.4

27.90 €

1 Disponible 4 jours 100301273282995808262735213077763100SS0.5

32.63 €

1 Disponible 4 jours 125321553294.5995808262735213077763125SS0.6

60.13 €

1 Disponible 4 jours 15035192521271112910610584955520077763150SS1.2

80.39 €

1 Disponible 4 jours 20045240481481112910610584955520077763200SS1.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyuréthane / Acier inoxydable Surface Vide N2(mm) -

Assistance technique