Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
77763100SH |
77763125SH |
77763150SH |
77763200SH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du Rouleau D (mm) | Hauteur totale H (mm) | Capacité de charge (kg) | Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) | Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 145 | 400 | 77761100SH | 77762100SH | 3.1 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 170 | 550 | 77761125SH | 77762125SH | 4.0 | |
60.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 150 | 195 | 800 | 77761150SH | 77762150SH | 4.8 | |
69.94 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 | 245 | 1000 | 77761200SH | 77762200SH | 6.1 |
Loading...
Matériau | Fonte en Polyuréthane / Acier | Surface | Étamé | Largeur des rouleaux B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du trou long d(mm) | 11 | Longueur de la Surface de montage P(mm) | 138 | Largeur de la Surface de montage P 1(mm) | 110 |
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M(mm) | 105 | Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1(mm) | 80 | Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N(mm) | - |
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1(mm) | - | N2(mm) | 75 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du Rouleau D(mm)
Hauteur totale H(mm)
Capacité de charge(kg)
Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.)
Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.)
Propriétés optionnelles