Roulettes de transport ultra-résistantes avec Plaque perforée, bandage en PU - Roulettes Console pivotante

Roulettes de transport ultra-résistantes avec Plaque perforée, bandage en PU - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Acier zingué.
Bande de roulement : Prothane ®, Polyuréthane Fonte 95 +/-3° Shore A.
Corps de Roue : Fonte, boulonné.
Roulement de roue : Roulements à billes.
Roulements Console pivotante : Roulements à billes.

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Convient aux charges très élevées. Non marquant et résistant à l'abrasion. Bonne résistance à l'huile, à la Graisse lubrifiante, à l'essence et aux produits chimiques.

Plage de température : -20°C à +70°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77761100SH
77761125SH
77761150SH
77761200SH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

100.76 €

1 Disponible 4 jours 100145358540077763100SH4.3

108.03 €

1 Disponible 4 jours 12517050112.550077763125SH5.1

107.89 €

1 Disponible 4 jours 1501956013580077763150SH6.1

118.91 €

1 Disponible 4 jours 20024560160100077763200SH7.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte en Polyuréthane / Acier Surface Étamé Largeur des rouleaux B(mm) 50
Largeur du trou long d(mm) 11 Longueur de la Surface de montage P(mm) 138 Largeur de la Surface de montage P 1(mm) 110
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M(mm) 105 Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1(mm) 80 Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N(mm) -
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1(mm) - N2(mm) 75

Assistance technique