Inscription
Configurer
  • Diamètre du Rouleau D(mm)
  • Largeur des rouleaux B(mm)
  • Hauteur totale H(mm)
  • Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A(mm)
  • R(mm)
  • Largeur du trou long d(mm)
  • Longueur de la Surface de montage P(mm)
  • Largeur de la Surface de montage P 1(mm)
  • Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M(mm)
  • Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1(mm)
  • Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N(mm)
  • Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1(mm)
  • Capacité de charge(kg)
  • Roulette fixe adaptée (réf.)

Roulettes de transport avec Plaque, Roue en caoutchouc élastique pleine noire - Roulettes Console pivotante

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Diamètre du Rouleau D

(mm)

Largeur des rouleaux B

(mm)

Hauteur totale H

(mm)

Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A

(mm)

R

(mm)

Largeur du trou long d

(mm)

Longueur de la Surface de montage P

(mm)

Largeur de la Surface de montage P 1

(mm)

Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M

(mm)

Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1

(mm)

Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N

(mm)

Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1

(mm)

Capacité de charge

(kg)

Roulette fixe adaptée (réf.)

Poids

(kg)

Quantité minimale de commande
100
40
128
34
84
9
104
80
84
64
76
56
150
77753100
0.95
1 pièces
125
40
157
36
98.5
9**
105
85
80
60
-
-
200
77753125
1.5
1 pièces
160
50
195
48
128
12
135
110
105
80
100
75
300
77753160
2.60
1 pièces
200
50
235
57
157
12
135
110
105
80
100
75
350
77753200
2.64
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
43.82 €
( 52.15 € )
4 jours ouvrables
58.21 €
( 69.27 € )
4 jours ouvrables
79.70 €
( 94.84 € )
4 jours ouvrables
106.33 €
( 126.53 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : Caoutchouc élastique, noir.
Corps de Roue : Aluminium, vissé.
Montage des Roue : Roulements à billes.
Console pivotante : double couronne à Boule .

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Excellent confort de conduite et d'utilisation. Doux pour le sol et résistant à l'abrasion.

Plage de température : -20°C à +80°C.

** Pas de trou long, alésage avec ø d.