Roulettes de transport avec Plaque, Roue en caoutchouc élastique pleine bleue - Roulettes Console pivotante

Roulettes de transport avec Plaque, Roue en caoutchouc élastique pleine bleue - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : Caoutchouc élastique, bleu.
Corps de Roue : Plastique, noir, vissé.
Montage des Roue : Roulements à rouleaux.
Console pivotante : double couronne à Boule .

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Excellent confort de conduite et d'utilisation. Doux pour le sol et extrêmement résistant à l'abrasion (non marquant).

Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77741100
77741125
77741160
77741200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
N2
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

20.84 €

1 Disponible 4 jours 10036128348491028480607050-140777431000.86

27.84 €

1 Disponible 4 jours 125361553496.591028480607050-140777431251.2

54.90 €

1 Disponible 4 jours 16045195481281113511410580--75300777431602.2

64.83 €

1 Disponible 4 jours 20045235581581113511410580--75350777432002.66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc élastique / Acier Surface Étamé

Assistance technique