Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
77746080 |
77746100 |
77746125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du Rouleau D (mm) | Hauteur totale H (mm) | Capacité de charge (kg) | Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) | Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 105 | 120 | 77744080 | 77745080 | 0.49 | |
23.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 128 | 150 | 77744100 | 77745100 | 0.6 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 155 | 175 | 77744125 | 77745125 | 0.73 |
Loading...
Matériau | Caoutchouc élastique / Acier | Surface | Étamé | Largeur des rouleaux B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du trou long d(mm) | 9 | Longueur de la Surface de montage P(mm) | 104 | Largeur de la Surface de montage P 1(mm) | 86 |
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M(mm) | 84 | Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1(mm) | 64 | Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N(mm) | 76 |
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1(mm) | 56 | N2(mm) | - |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du Rouleau D(mm)
Hauteur totale H(mm)
Capacité de charge(kg)
Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.)
Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.)
Propriétés optionnelles