Roulettes de transport avec Plaque, Roue en Plastique blanche - Roulettes fixes

Roulettes de transport avec Plaque, Roue en Plastique blanche - Roulettes fixes
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement / Corps de Roue : Plastique Polyamide, Fonte en une Un pièce, vissé.
Montage des Roue : Roulements à rouleaux.

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Largement résistant au sel, à la Graisse lubrifiante, aux acides et aux alcalis. Pas de marquage et très résistant à l'abrasion.

Plage de température : -20°C à +80°C (court terme -40°C à +100°C).
À partir de +35°C, la Capacité de charge diminue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77723080
77723100
77723125
77723150
77723200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette Console pivotante adaptée sans Frein (réf.) Roulette Console pivotante adaptée avec Frein (réf.) Poids
(kg)

8.67 €

1 Disponible 4 jours 80301059104868464765612577721080777220800.36

10.44 €

1 Disponible 4 jours 100321289104868464765612577721100777221000.42

14.80 €

1 Disponible 4 jours 125351559104868464765617577721125777221250.58

27.84 €

1 Disponible 4 jours 1504519012135110105801007530077721150777221501.26

33.89 €

1 Disponible 4 jours 2005023512135110105801007530077721200777222001.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PA (polyamide) / Acier Surface Étamé N2(mm) -

Assistance technique