Roulettes de transport avec Plaque, Roue en Plastique blanche - Roulettes Console pivotante

Roulettes de transport avec Plaque, Roue en Plastique blanche - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement / Corps de Roue : Plastique Polyamide, Fonte en une Un pièce, vissé.
Montage des Roue : Roulements à rouleaux.
Console pivotante : double couronne à Boule .

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Largement résistant au sel, à la Graisse lubrifiante, aux acides et aux alcalis. Pas de marquage et très résistant à l'abrasion.

Plage de température : -20°C à +80°C (court terme -40°C à +100°C).
À partir de +35°C, la Capacité de charge diminue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77721080
77721100
77721125
77721150
77721200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

11.41 €

1 Disponible 4 jours 8030105347491048084647656125777230800.52

13.57 €

1 Disponible 4 jours 10032128348491048084647656125777231000.6

16.52 €

1 Disponible 4 jours 125351553496.591048084647656175777231250.7

34.07 €

1 Disponible 4 jours 1504519048123121351101058010075300777231501.6

40.85 €

1 Disponible 4 jours 2005023558158121351101058010075300777232001.88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PA (polyamide) / Acier Surface Étamé N2(mm) -

Assistance technique