Roulettes de transport avec Plaque, bandage PU - Roulettes Console pivotante

Roulettes de transport avec Plaque, bandage PU - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : Prothane ®, Polyuréthane Fonte 95 +/-3° Shore A.
Corps de Roue : Aluminium, vissé.
Montage des Roue : Roulements à billes.
Console pivotante : double couronne à Boule .

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Convient aux charges élevées. Non marquant et résistant à l'abrasion. Bonne résistance à l'huile, à la Graisse lubrifiante, à l'essence et aux produits chimiques.

Plage de température : -20°C à +70°C.

** Pas de trou long, alésage avec ø d.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77761080
77761100
77761125
77761150
77761160
77761200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

38.48 €

1 Disponible 4 jours 8020105347491048084647656120777630800.55

58.63 €

1 Disponible 4 jours 1004013236869**105858060--200777631001.4

69.59 €

1 Disponible 4 jours 125381573698.59**105858060--300777631251.6

81.46 €

1 Disponible 4 jours 1504018158133121351101058010075250777631502.1

81.86 €

1 Disponible 4 jours 1605019558138121351101058010075300777631602.38

100.89 €

1 Disponible 4 jours 2005023558158121351101058010075300777632002.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte en Polyuréthane / Acier Surface Étamé N2(mm) -

Assistance technique