Roulettes de transport avec Plaque, bandage en Caoutchouc TPE gris - Roulettes Console pivotante

Roulettes de transport avec Plaque, bandage en Caoutchouc TPE gris - Roulettes Console pivotante
  • Remise sur volume
Matériau : Fourche : Plaque en acier, zinguée.
Bande de roulement : Caoutchouc (thermoplastique), gris.
Corps de Roue : Plastique, vissé.
Montage des Roue : Roulements à rouleaux.
Console pivotante : double couronne à Boule .

Pour une utilisation intérieure et extérieure. Fonctionnement silencieux avec une faible résistance au roulement et au pivotement. Non marquant. La bande de roulement est légèrement grasse et peut provoquer une décoloration par contact sur les Surfaces sensibles.

Plage de température : -20°C à +60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77731080
77731100
77731125
77731160
77731200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Rouleau D
(mm)
Largeur des rouleaux B
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien A
(mm)
R
(mm)
Largeur du trou long d
(mm)
Longueur de la Surface de montage P
(mm)
Largeur de la Surface de montage P 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P max.) M
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 max.) M 1
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P min.) N
(mm)
Distance entre les trous entre les trous longs (P 1 min.) N 1
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Roulette fixe adaptée (réf.) Poids
(kg)

14.82 €

1 Disponible 4 jours 8032105347491048084647656100777330800.5

17.48 €

1 Disponible 4 jours 10032128348491048084647656110777331000.6

20.25 €

1 Disponible 4 jours 125321553496.591048084647656120777331250.75

40.64 €

1 Disponible 4 jours 16045195481281251101058010075200777331601.8

46.95 €

1 Disponible 4 jours 2004523558158121351101058010075220777332002.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc (TPE) / Acier Surface Étamé N2(mm) -

Assistance technique