Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TR 0 |
TR 1 |
TR 2 |
TR 3 |
TR 4 |
TR 5 |
TR B21 |
TR B23 |
TR B41 |
TR B43 |
TR HP3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | Pression d'utilisation (bar) | Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar) (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.18 € | 1 | 7 jours | G 1/8 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 | 600 | ||
22.77 € | 1 | 7 jours | G 1/4 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 | 600 | ||
30.72 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 | 2500 | ||
47.97 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 | 4000 | ||
128.33 € | 1 | 7 jours | G 3/4 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 | 5000 | ||
128.33 € | 1 | 7 jours | G 1 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 | 5000 | ||
25.03 € | 1 | 7 jours | G 1/4 | Entrée : 15 Sortie : 0,2-2 | 600 | ||
52.90 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | Entrée : 15 Sortie : 0,2-2 | 4000 | ||
25.03 € | 1 | 7 jours | G 1/4 | Entrée : 15 Sortie : 0,2-4 | 600 | ||
52.90 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | Entrée : 15 Sortie : 0,2-4 | 4000 | ||
50.50 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5 | 4000 |
Loading...
Température(°C) | +5 à +50 | Matière | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Equipé de | Purge manuelle |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Pression d'utilisation(bar)
Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)(l/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles