Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TR HPM3 |
TR M1 |
TR M2 |
TR M3 |
TR VHPM3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | Pression d'utilisation (bar) | Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar) (l/min) | Débit (l/min à 10 bar ) (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.67 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5 | 4000 | - | ||
32.45 € | 1 | 7 jours | G 1/4 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 | 600 | - | ||
39.75 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 | 2500 | - | ||
56.58 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | Entrée : 15 Sortie : 0,5-10 | 4000 | - | ||
75.02 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | Entrée : 40 Sortie : 0,5-30 | - | 5000 |
Loading...
Température(°C) | +5 à +50 | Matière | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Equipé de | Purge manuelle |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Pression d'utilisation(bar)
Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)(l/min)
Débit (l/min à 10 bar )(l/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles