Embouts à Tige robustes BR avec Palier à rotule DIN ISO 12240-4 (DIN 648), série K, Filetage intérieur

Embouts à Tige robustes BR avec Palier à rotule DIN ISO 12240-4 (DIN 648), série K, Filetage intérieur
  • Remise sur volume
Matériau du Boîtiers : Acier (trempé) allié cémenté (pièce forgée), trempé et tempéré, chemin de Roulements trempé, rectifié et rodé. Filetage roulé/coupé, Surface zinguée et chromatée.
Matériau de la Bague intérieure : JIS-SUJ (acier pour roulements) trempé, affûté avec précision.
Lubrifiant : Graisse à base de savon complexe d'aluminium, homologation NSF H1, -45°C à +120°C.
Graisse lubrifiante spéciale si nécessaire.
Embout à Tige avec Roulements à billes à faible Frottement, lubrifié à long terme, scellé avec des Panneaux de recouvrement, avec une capacité de charge élevée.
IR = Filetage intérieur à droite. IL = Filetage intérieur à gauche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63240600
63240800
63241000
63241200
63241400
63241600
63241800
63242000
63242200
63242500
63243000
63245600
63245800
63246000
63246200
63246400
63246600
63246800
63247000
63247200
63247500
63248000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Type de filetage Alésage d H7
(mm)
B -0,1
(mm)
C1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
d 3
(mm)
d 4
(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h 1
(mm)
l 3
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Capacité de charge dyn. C
(kN)
Charge statique nominale C o
(kN)
Facteur de calcul Y Facteur de calcul Y oVitesse max. n max.
(min -1)
Poids
(g)

49.61 €

1 Disponible 4 jours 8Droite696.752010133012M 612.80.652.092.19135023

50.61 €

1 Disponible 4 jours -Droite81292412.5163616M 81.25411.81.89130041

55.15 €

1 Disponible 4 jours 8Droite101410.52815194320M 101.54.51.51.91.81122566

64.17 €

1 Disponible 4 jours -Droite1216123217.5225022M 121.7551.81.741.821125100

80.87 €

1 Disponible 4 jours 6Droite141913.53620255725M 1425.622.362.481025150

86.72 €

1 Disponible 4 jours 8Droite1621154222276428M 1626.32.42.242.35975199

102.61 €

1 Disponible 4 jours -Droite182316.54625317132M 18 × 1,51.57.12.92.212.31900278

105.25 €

1 Disponible 4 jours 7Droite2025185027.5347733M 20 × 1,51.57.93.52.462.58825352

120.27 €

1 Disponible 4 jours 8Droite2228205430388437M 22 × 1,51.59.342.352.24725470

140.36 €

1 Disponible 4 jours 5Droite2531226430359442M 24 × 22115.72.022.12600583

170.40 €

1 Disponible 4 jours -Droite30372570405011051M 30 × 2214.27.52.242.35450925

49.61 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche696.752010133012M 612.80.652.092.19135023

50.61 €

1 Disponible 4 jours -Gauche81292412.5163616M 81.25411.81.89130041

55.15 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche101410.52815194320M 101.54.51.51.91.81122566

64.17 €

1 Disponible 4 jours -Gauche1216123217.5225022M 121.7551.81.741.821125100

80.87 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche141913.53620255725M 1425.622.362.481025150

86.72 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche1621154222276428M 1626.32.42.242.35975199

102.61 €

1 Disponible 4 jours -Gauche182316.54625317132M 18 × 1,51.57.12.92.212.31900278

105.25 €

1 Disponible 4 jours 7Gauche2025185027.5347733M 20 × 1,51.57.93.52.462.58825352

120.27 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche2228205430388437M 22 × 1,51.59.342.352.24725470

140.36 €

1 Disponible 4 jours 5Gauche2531226430359442M 24 × 22115.72.022.12600583

170.40 €

1 Disponible 4 jours -Gauche30372570405011051M 30 × 2214.27.52.242.35450925

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Étamé

Assistance technique