Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65458006 |
65458008 |
65458010 |
65458012 |
65458016 |
65458020 |
65458024 |
65458030 |
65458036 |
65458042 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage d 1 (mm) | d 2 (mm) | d 3 (mm) | Diamètre intérieur d 4 (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | Longueur du filetage l (mm) | m (mm) | Charge max. F 1 max. (kg) | Charge max. F 2 max. (kg) | Charge max. F 3 max. (kg) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 75 | 55 | 38 | 0.06 | |
1.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 140 | 100 | 70 | 0.06 | |
1.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 17 | 12 | 230 | 170 | 115 | 0.11 | |
2.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 340 | 240 | 170 | 0.18 | |
4.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 27 | 16 | 700 | 500 | 350 | 0.28 | |
5.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 1200 | 860 | 600 | 0.45 | |
10.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 36 | 24 | 1800 | 1290 | 900 | 0.74 | |
20.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 | 65 | 108 | 60 | 20 | 109 | 24 | 45 | 28 | 3200 | 2300 | 1600 | 1.66 | |
34.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 36 | 75 | 126 | 70 | 26 | 128 | 28 | 54 | 32 | 4600 | 3300 | 2300 | 2.65 | |
55.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 42 | 85 | 144 | 80 | 30 | 147 | 32 | 63 | 38 | 6300 | 4500 | 3150 | 4.03 |
Loading...
Matériau | Acier (C15E) | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage d 1(mm)
d 2(mm)
d 3(mm)
Diamètre intérieur d 4(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
Longueur du filetage l(mm)
m(mm)
Charge max. F 1 max.(kg)
Charge max. F 2 max.(kg)
Charge max. F 3 max.(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles