Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65458706 |
65458708 |
65458710 |
65458712 |
65458716 |
65458720 |
65458724 |
65458730 |
65458736 |
65458742 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage D 1 (mm) | d 2 (mm) | d 3 (mm) | Diamètre intérieur d 4 (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | m (mm) | Charge max. F 1 max. (kg) | Charge max. F 2 max. (kg) | Charge max. F 3 max. (kg) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 75 | 55 | 38 | 0.05 | |
1.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 140 | 100 | 70 | 0.05 | |
1.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 230 | 170 | 115 | 0.09 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 340 | 240 | 170 | 0.16 | |
4.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 700 | 500 | 350 | 0.24 | |
6.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 1200 | 860 | 600 | 0.36 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 1800 | 1290 | 900 | 0.72 | |
21.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 | 28 | 3200 | 2300 | 1600 | 1.32 | |
36.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 | 32 | 4600 | 3300 | 2300 | 2.08 | |
58.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 42 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 | 38 | 61.8 | 44.15 | 30.9 | 3.11 |
Loading...
Matériau | Acier (C15E) | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage D 1(mm)
d 2(mm)
d 3(mm)
Diamètre intérieur d 4(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
m(mm)
Charge max. F 1 max.(kg)
Charge max. F 2 max.(kg)
Charge max. F 3 max.(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles