Inscription
Configurer
  • Taille de filetage D 1(mm)
  • d 2(mm)
  • d 3(mm)
  • Diamètre intérieur d 4(mm)
  • e(mm)
  • h(mm)
  • k(mm)
  • m(mm)
  • Charge max. F 1 max.(kg)
  • Charge max. F 2 max.(kg)
  • Charge max. F 3 max.(kg)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Ecrous à anneau de levage DIN 582 (Ecrous annulaires), Acier inoxydable, version forgée

Référence pièce:

encore indéterminée. 14 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau

Taille de filetage D 1

(mm)

d 2

(mm)

d 3

(mm)

Diamètre intérieur d 4

(mm)

e

(mm)

h

(mm)

k

(mm)

m

(mm)

Charge max. F 1 max.

(kg)

Charge max. F 2 max.

(kg)

Charge max. F 3 max.

(kg)

Poids

(kg)

Quantité minimale de commande
Acier (inoxydable, A2)
M 6
20
27
20
8
31
-
-
75
55
38
0.05
1 pièces
Acier (inoxydable, A2)
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
140
100
70
0.05
1 pièces
Acier (inoxydable, A2)
M 10
25
45
25
10
45
10
12
230
170
115
0.09
1 pièces
Acier (inoxydable, A2)
M 12
30
54
30
11
53
12
14
340
240
170
0.16
1 pièces
Acier (inoxydable, A2)
M 16
35
63
35
13
62
14
16
700
500
350
0.24
1 pièces
Acier (inoxydable, A2)
M 20
40
72
40
16
71
16
19
1200
860
600
0.36
1 pièces
Acier (inoxydable, A2)
M 24
50
90
50
20
90
20
24
1800
1290
900
0.72
1 pièces
Acier inoxydable (A4)
M 6
16
27
16
8
31
-
-
75
55
38
0.05
1 pièces
Acier inoxydable (A4)
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
140
100
70
0.05
1 pièces
Acier inoxydable (A4)
M 10
25
45
25
10
45
10
12
230
170
115
0.09
1 pièces
Acier inoxydable (A4)
M 12
30
54
30
11
53
12
14
340
240
170
0.16
1 pièces
Acier inoxydable (A4)
M 16
35
63
35
13
62
14
16
700
500
350
0.24
1 pièces
Acier inoxydable (A4)
M 20
40
72
40
16
71
16
19
1200
860
600
0.36
1 pièces
Acier inoxydable (A4)
M 24
50
90
50
20
90
20
24
1800
1290
900
0.72
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
4.28 €
( 5.09 € )
4 jours ouvrables
4.51 €
( 5.37 € )
4 jours ouvrables
6.33 €
( 7.53 € )
4 jours ouvrables
9.99 €
( 11.89 € )
4 jours ouvrables
15.66 €
( 18.64 € )
4 jours ouvrables
22.11 €
( 26.31 € )
4 jours ouvrables
54.42 €
( 64.76 € )
4 jours ouvrables
6.95 €
( 8.27 € )
4 jours ouvrables
6.21 €
( 7.39 € )
4 jours ouvrables
10.73 €
( 12.77 € )
4 jours ouvrables
12.45 €
( 14.82 € )
4 jours ouvrables
19.47 €
( 23.17 € )
4 jours ouvrables
31.40 €
( 37.37 € )
4 jours ouvrables
51.29 €
( 61.04 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Matériau : Acier inoxydable A2 et Acier inoxydable A4.
· Pour les activités de levage et de transport.
· Pour les zones de sécurité et à forte exigence.
· Pour fixation permanente aux pièces de transport.
· Avec marquage CE et informations utilisateur.
Plage de température : -20°C à +200°C.