Ecrous annulaires, Acier inoxydable, version Fonte

Ecrous annulaires, Acier inoxydable, version Fonte
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable A2 et Acier inoxydable A4.
Version Fonte, Polie.
· Version économique pour de nombreuses applications de fixation, par exemple dans la maison et le jardin pour une tension légère.
· Non autorisé comme Dispositif de levage ou dans les zones à risques.
Plage de température : -20°C à +200°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65458906
65458908
65458910
65458912
65458916
65458920
65458924
65458930
65459106
65459108
65459110
65459112
65459116
65459120
65459124
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Taille de filetage D 1
(mm)
d 2
(mm)
d 3
(mm)
Diamètre intérieur d 4
(mm)
et (+/-)
(mm)
h (+/-)
(mm)
k (+/-)
(mm)
Poids
(kg)

1.76 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2) mouléM 616281662860.04

2.50 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2) mouléM 820362063380.05

5.06 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2) mouléM 102545251042100.09

8.22 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2) mouléM 123054301151120.16

10.64 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2) mouléM 163563351360140.24

16.28 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2) mouléM 204072401669160.36

23.67 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2) mouléM 245090502087200.72

46.40 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2) mouléM 30651086025105241.32

2.16 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4) mouléM 616281662860.04

3.48 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4) mouléM 820362063380.05

6.39 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4) mouléM 102545251042100.09

10.19 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4) mouléM 123054301151120.16

13.84 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4) mouléM 163563351360140.24

21.69 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4) mouléM 204072401669160.36

31.98 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4) mouléM 245090502087200.72

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface Vide

Assistance technique