Poussoirs à ressort avec Boulons en Plastique, avec Hexagone intérieur, forte tension du Ressort

Poussoirs à ressort avec Boulons en Plastique, avec Hexagone intérieur, forte tension du Ressort
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Boulons en POM blanc. Ressort en Acier inoxydable.
Forte tension du Ressort .
Plage de température : -30°C à +50°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65499655PV
65499656PV
65499658PV
65499660PV
65499662PV
65499666PV
65499670PV
65499674PV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage d 1
(mm)
Diamètre du Boulons d 2
(mm)
Longueur l
(mm)
n
(mm)
Surplomb du Boulons s
(mm)
t
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Charge du Ressort initiale* F1
(N)
Extrémité de charge à Ressort * F2
(N)
Poids
(g)

11.19 €

1 Disponible 4 jours M 52.4181.22.30.81.515441.9

11.19 €

1 Disponible 4 jours M 62.7201.32.50.9220503.6

12.64 €

1 Disponible 4 jours M 83.5221.531.42.526706.6

14.26 €

1 Disponible 4 jours M 104221.531.43267011

18.74 €

1 Disponible 4 jours M 126282.74245112220

28.43 €

1 Disponible 4 jours M 167.5323.252.557216443

46.59 €

1 Disponible 4 jours M 2010403.77369321175

42.12 €

1 Disponible 4 jours M 2412523.7103886247146

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4305)/ POM Surface Vide

Assistance technique