Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65499404 |
65499405 |
65499406 |
65499407 |
65499410 |
65499411 |
65499414 |
65499415 |
65499416 |
65499418 |
65499420 |
65499421 |
65499424 |
65499425 |
65499426 |
65499428 |
65499429 |
65499430 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | l 1 (mm) | Longueur du filetage l 2 (mm) | Diamètre d'alésage d 2H7 (mm) | d 3 (mm) | s -0,2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 50 | 32 | 5 | 12 | 6 | 9 | |
14.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 5 | 75 | 32 | 5 | 12 | 6 | 13 | |
15.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 50 | 32 | 6 | 14 | 7 | 14 | |
17.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 6 | 75 | 32 | 6 | 14 | 7 | 20 | |
17.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 50 | 32 | 8 | 18 | 9 | 26 | |
21.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 | 75 | 32 | 8 | 18 | 9 | 36 | |
20.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 50 | 40 | 10 | 20 | 12 | 38 | |
24.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 52 | |
27.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 | 100 | 40 | 10 | 20 | 12 | 68 | |
32.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 75 | 40 | 12 | 25 | 14 | 80 | |
38.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 100 | 40 | 12 | 25 | 14 | 98 | |
45.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 | 130 | 40 | 12 | 25 | 14 | 120 | |
36.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 75 | 50 | 16 | 32 | 17 | 146 | |
52.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 100 | 50 | 16 | 32 | 17 | 183 | |
66.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 | 130 | 50 | 16 | 32 | 17 | 220 | |
86.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 100 | 63 | 18 | 40 | 22 | 305 | |
104.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 130 | 63 | 18 | 40 | 22 | 366 | |
125.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 | 160 | 63 | 18 | 40 | 22 | 438 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | Vide | Exécution (inoxydable) | 1.4305 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
l 1(mm)
Longueur du filetage l 2(mm)
Diamètre d'alésage d 2 H7(mm)
d 3(mm)
s -0,2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles