Vanne pneumatique pour tubes commandée à distance

Vanne pneumatique pour tubes commandée à distance
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 VP40
PPS1 VP50
PPS1 VP63
PPS1 VP80
PPS1 VPC100
PPS1 VPF12
PPS1 VPF27
PPS1 VPF34
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tube Ø ext.
(mm)

188.02 €

1 6 jours 40

194.62 €

1 6 jours 50

298.75 €

1 6 jours 63

356.22 €

1 6 jours 80

402.97 €

1 6 jours 100

-

1 Devis -

-

1 Devis -

-

1 Devis -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif Température(°C) -20 à +80
Technologie PPS Grip Concept Matière Tube et raccords aluminium Conforme aux normes DESP REACH
Pression d'utilisation 0 à 16 bar

Assistance technique