Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTE HPES |
PTE HPIS |
PTE HPIS8 |
PTE HPIS11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil | Entrée 1 embout | Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,6bar ) (l/min) | Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507.38 € | 1 | 7 jours | European 7,4 mm | ERP 07 | 833 | 2 x ESI 07 1 x ESI 07 (sortie air sec) | ||
484.47 € | 1 | 7 jours | ISO 6150 B | IRP 06 | 2028 | 2 x ISI 06 1 x ISI 06 (sortie air sec) | ||
505.45 € | 1 | 7 jours | ISO 6150 B | IRP 08 | 1820 | 2 x ISI 08 1 x ISI 08 (sortie air sec) | ||
534.42 € | 1 | 7 jours | ISO 6150 B | IRP 11 | 1820 | 1 x ISI 11 1 x ISI 06 (sortie air sec) |
Loading...
Filtration(μm) | 40 | Température(°C) | +5 à +50 | Matière | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique |
---|---|---|---|---|---|
Equipé de | Raccord et embout | Point fort | Facilement transportable |
Configurer
Propriétés de base
Profil
Entrée 1 embout
Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,6bar )(l/min)
Sortie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles