Ensemble filtre régulateur lubrificateur ALTO 4 avec piquage pour sortie air sec

Ensemble filtre régulateur lubrificateur ALTO 4 avec piquage pour sortie air sec
Filtration et régulation de l'air comprimé:
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour préserver les outils pneumatiques, obtenir un travail de qualité et baisser les coûts de maintenance.
En assurant un air exempt de poussières, d'huile et d'eau liquide, les unités ALTO garantissent l’efficacité et la longévité des appareils pneumatiques.
Notre gamme filtration:
Nos unités de traitement ALTO sont proposées en modules (filtre, régulateur, lubrificateur, filtre-régulateur) ou en groupes livrés montés étanches, avec manomètre et équerres de fixation murale.
Elles couvrent une gamme de filetages qui va du G 1/8 au G 2 1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PTE LCM11
PTE LIS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil Entrée 1 embout Sortie 3 raccord Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,6bar )
(l/min)

902.10 €

1 6 jours ISO 6150 CCRP 112x CSM 11 1x CSM 08 (sortie air sec)4120

717.93 €

1 6 jours ISO 6150 BIRP 112 x ISI 11EB 1 x ISI 06 (sortie air sec)4160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filtration(μm) 25 Température(°C) +5 à +50 Matière Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique
Equipé de Raccord et embout Point fort Facilement transportable

Assistance technique