ALTO 1 - Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre et fixation

ALTO 1 - Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre et fixation
Filtration et régulation de l'air comprimé:
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour préserver les outils pneumatiques, obtenir un travail de qualité et baisser les coûts de maintenance.
En assurant un air exempt de poussières, d'huile et d'eau liquide, les unités ALTO garantissent l’efficacité et la longévité des appareils pneumatiques.
Notre gamme filtration:
Nos unités de traitement ALTO sont proposées en modules (filtre, régulateur, lubrificateur, filtre-régulateur) ou en groupes livrés montés étanches, avec manomètre et équerres de fixation murale.
Elles couvrent une gamme de filetages qui va du G 1/8 au G 2 1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTB SM0
KTB SM1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP

74.78 €

1 7 jours G 1/8

72.82 €

1 7 jours G 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filtration(μm) 25 Température(°C) +5 à +50 Matière Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique
Equipé de Purge manuelle Pression max d'utilisation(bar) 12 Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) 500

Assistance technique