Commande pour pilotage à distance de vanne - PPS RP Série

Commande pour pilotage à distance de vanne - PPS RP Série
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS MTPA270412
PPS RPE
PPS RPK
PPS RPWT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour raccord Ø
(mm)

25.45 €

1 6 jours (4)

66.15 €

1 6 jours (1)

74.03 €

1 6 jours (2)

192.97 €

1 6 jours (3)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression d'utilisation(bar) 0 à 16 Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif
Technologie PPS Grip Concept Matière Tube et raccords aluminium Conforme aux normes DESP REACH
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique