Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PDE 100
Tension d'alimentation | 230 V AC | Température(°C) | +1 à +60 | Désignation | Kit de réparation pour purge PDE 100 |
---|---|---|---|---|---|
Ø de passage(mm) | 4,5 | Durée d'ouverture(sec) | 0,5 - 10 | Fréquence d'ouverture(min) | 0,5 - 45 |
Pression d'utilisation(bar) | 0 à 16 | Sortie Ø(mm) | 8 | Entrée filetage mâle BSPT | R 1/2 |
Degré de protection | IP 65 | Capacité d'évacuation(l/h) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Purge électrique à flotteur et vanne pilote, le numéro d'article est le suivant: PDE 100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDE 100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles