Purge magnétique d'évacuation des condensats

Purge magnétique d'évacuation des condensats
Séparateurs et purges
Les condensats collectés par filtration ou séparation le long du réseau d’air sont à évacuer rapidement et efficacement pour ne pas polluer le circuit et nuire aux organes pneumatiques.
Les purges apportent des solutions efficaces pour l’évacuation des rejets.
Le choix du type de purge à utiliser se fait en fonction de l’importance du réseau, des emplacements à équiper et de l’accessibilité de la ligne d’air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PMA 201

Référence pièce
PMA 201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.15 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sortie filetage femelle BSPP G 1/8 Pression max d'utilisation(bar) 16 Température(°C) + 2 à +50
Matière Corps aluminium Entrée filetage femelle BSPP 2 x G 1/2 Evacuation des condensats(l/heure) 200

Vous vous trouvez sur la page de Purge magnétique d'évacuation des condensats, le numéro d'article est le suivant: PMA 201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMA 201.

Assistance technique