Colliers gainés caoutchouc

Colliers gainés caoutchouc
Colliers à oreilles
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux souples, PVC, caoutchouc ou autres matières
• Sûreté et durabilité de la fixation
• Rapidité et facilité de montage
• Large gamme d’usages
• Solution très économique
Colliers à vis à bande pleine
PBS - PBI - PBX
• d’une technologie parfaitement adaptée aux serrages pour la fixation de tuyaux souples
• d’une fabrication en aciers de qualité supérieure
Colliers à vis à bande ajourée
PBJ
• Souplesse de la bande perforée
• Économie
• Possibilité de réalisation de colliers sur mesure et de grands diamètres (kit)
Colliers Robuste
PBR - Colliers très résistants pour tuyaux épais
Colliers gainés caoutchouc
PBC - Colliers avec protection caoutchouc : amortissement des éventuelles vibrations et protection de la pièce ou des tuyaux maintenus.
Existent en bandes de 12 et 15 mm.
Colliers double fil galvanisé
PF - Technique bifilaire à écartement constant : solution économique pour les étanchéités difficiles, en particulier sur embouts lisses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBC 1210
PBC 1212
PBC 1215
PBC 1220
PBC 1222
PBC 1225
PBC 126
PBC 128
PBC 1510
PBC 1512
PBC 1515
PBC 1520
PBC 1522
PBC 1525
PBC 1528
PBC 1530
PBC 1532
PBC 1535
PBC 1538
PBC 1540
PBC 156
PBC 158
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de bande
(mm)
Diamètre
(mm)

0.72 €

50 7 jours 1210

0.72 €

50 7 jours 1212

0.72 €

50 7 jours 1215

0.72 €

50 7 jours 1220

0.88 €

50 7 jours 1222

0.88 €

50 7 jours 1225

0.72 €

50 7 jours 126

0.72 €

50 7 jours 128

0.80 €

50 7 jours 1510

0.80 €

50 7 jours 1512

0.80 €

50 7 jours 1515

0.80 €

50 7 jours 1520

0.82 €

50 7 jours 1522

0.93 €

50 7 jours 1525

0.93 €

50 7 jours 1528

0.93 €

50 7 jours 1530

1.15 €

50 7 jours 1532

1.15 €

50 7 jours 1535

1.15 €

50 7 jours 1538

1.15 €

50 7 jours 1540

0.80 €

50 7 jours 156

0.80 €

50 7 jours 158

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Collier acier galvanisé Point fort Réduction des vibrations Conditionnement (Boîte carton) 50

Assistance technique